Smart Function Kit pro lisovací a spojovací aplikace Smart Function Kit pro lisovací a spojovací aplikace

Flexibilní, kompaktní a orientovaná na budoucnost.

Servolis pro několik standardizovaných spojovacích úloh

Sada Smart Function Kit je vhodná pro mnoho lisovacích a spojovacích aplikací pro síly až do 70 kN, ať už jde o montáž, spojování, tváření nebo testování. Modulární servolis kombinuje mechanické a elektrické komponenty Rexroth a software – ideální základ pro systémové integrátory nebo koncové uživatele s procesním know-how.

Flexibilní, kompaktní a orientovaný na budoucnost

Využijte výhod snadného výběru, uvedení do provozu, programování a hodnocení. Kromě toho lze sadu Smart Function Kit připojit prostřednictvím otevřených rozhraní a pohodlně ji sledovat na tabletu. Tím se maximalizuje transparentnost, zkracují prostoje a zvyšuje produktivita elektrického lisu.



Smart Function Kit pro lisovací a spojovací aplikace
  • Elektromechanický válec, servomotor a snímač síly

    Elektromechanický válec, servomotor a snímač síly

    Kompaktní provedení vhodné pro různé lisovací a spojovací aplikace

  • Servopohon s průmyslovým PC a síťovým připojením

    Servopohon s průmyslovým PC a síťovým připojením

    Kompatibilní s I4.0, možnost integrace do systémů vyšší úrovně

  • Intuitivní webové rozhraní HMI založené na prohlížeči

    Intuitivní webové rozhraní HMI založené na prohlížeči

    Pro uvedení do provozu, programování, provoz a analýzu procesu

Elektromechanický válec, servomotor a snímač síly
Elektromechanický válec, servomotor a snímač síly

Elektromechanický válec, servomotor a snímač síly

Kompaktní provedení vhodné pro různé lisovací a spojovací aplikace

  • Elektromechanický válec s volně konfigurovatelným zdvihem až 400 mm
  • Servomotor řady MS2N s absolutním enkodérem a brzdou
  • Volitelně: Snímač síly s technologií DMS pro nákladově efektivní a robustní měření síly

Servopohon s průmyslovým PC a síťovým připojením
Servopohon s průmyslovým PC a síťovým připojením

Servopohon s průmyslovým PC a síťovým připojením

Kompatibilní s I4.0, možnost integrace do systémů vyšší úrovně

  • Servopohon IndraDrive HCS01 s integrovaným PLC IndraMotion MLD a bezpečnostní funkcí STO nebo Safe Motion
  • Průmyslový počítač řady PR21, operační systém Linux, software a webový server s HMI. Kompatibilní s I4.0: připojení přes OPC-UA, přístup k datům přes rozhraní REST API
  • Připojení sběrnice Fieldbus: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Intuitivní webové rozhraní HMI založené na prohlížeči
Intuitivní webové rozhraní HMI založené na prohlížeči

Intuitivní webové rozhraní HMI založené na prohlížeči

Pro uvedení do provozu, programování, provoz a analýzu procesu

  • Průvodce pro snadné uvedení do provozu
  • Nejsou nutné žádné znalosti programování (žádné programování)
  • Grafické programování pomocí drag & drop během několika sekund
  • Vyhodnocení OK/NOK procesu pomocí graficky vytvořených prvků hodnocení
  • Snadná integrace do nadřazené řídicí a IT infrastruktury

Jedno mechatronické řešení – mnoho výhod

Snadný výběr produktů

Snadný výběr produktů

  • Předem vybrané mechanické/elektronické komponenty a software jsou kombinovány v různých sadách pro síly až 70 kN
  • Rychlý a snadný výběr, navrhování a konfigurace pomocí moderních elektronických nástrojů
  • Všechny komponenty od jediného dodavatele

Volba produktu pomocí funkce LinSelect
Volba produktu pomocí funkce LinSelect
Plug & Produce (Zapni & vyráběj)

Plug & Produce (Zapni & vyráběj)

  • Dodává se v jednom balení včetně předinstalovaného operačního softwaru
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí průvodce s automatickým nastavením parametrů servopohonu

Žádné programování

Žádné programování

  • Jednoduché grafické programování, které nevyžaduje znalost žádného programovacího jazyka
  • Webové rozhraní HMI na bázi prohlížeče pro různá koncová zařízení v moderním designu

Otevřená rozhraní

Otevřená rozhraní

  • Funkční moduly umožňují rychlé připojení k řídicím systémům vyšší úrovně
  • Připojení k IoT (Internet věcí) prostřednictvím OPC-UA
  • Přístup k datům prostřednictvím rozhraní REST API

Technické údaje

Přehled systému

  • Nominální silový výkon až 70 kN
  • Stupeň krytí mechaniky IP54 ovládací skříně IP20
  • Individuálně nastavitelný zdvih až 400 mm
  • Senzor pro měření síly s technologií DMS
  • Servopohon s bezpečnostní funkcí STO nebo Safe Motion

Technické údaje
Technické údaje

Jste připraveni na továrnu budoucnosti?

Více informací o mechatronických řešeních Bosch Rexroth.

Kontaktujte nás